Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903778 - VIP-2/PT/D 9SUB/F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903778
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903778
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D 9SUB/F
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
36.800 mm
BAA020
hauteur
72.100 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.089 kg
BAB577
profondeur
46.600 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796538
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 9
AAO057
Product type
VIP-2/PT/D 9SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796538
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US