Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903779 - VIP-2/PT/D15SUB/M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903779
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903779
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D15SUB/M
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
46.900 mm
BAA020
hauteur
72.100 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.110 kg
BAB577
profondeur
63 mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796545
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 15
AAO057
Product type
VIP-2/PT/D15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796545
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés