PHOENIX CONTACT 2903779
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2903779.prj},{NB=2903779},{MANUID=2903779},{BAF016=46.900},{BAA020=72.100},{BAH005=25},{AAF726=2},{AAF040=0.110},{BAB577=63},{AAT080=15},{AAO663=4046356796545},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=2903779},{DESCSHORT=Interface module},{DESCLONG=VARIOFACE module, with push-in connections and male D-SUB miniature pin strip, for mounting on NS 35 rails, 15-pos.},{MANUTYPEDESC=VIP-2/PT/D15SUB/M},{PREVIEW=../../../_pool_/67/43/58039_5000_int_04.png},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{AAB418=Spring pulley connection},{BAB431=Top-hat rail TH35},{AAW338=Interface module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2903779 - VIP-2/PT/D15SUB/M
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2903779
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903779
DESCSHORT
Short Description
Interface module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE module, with push-in connections and male D-SUB miniature pin strip, for mounting on NS 35 rails, 15-pos.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D15SUB/M
PREVIEW
Preview
BAF016
width
46.900
mm
BAA020
height
72.100
mm
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
2
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.110
kg
BAB577
depth
63
mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796545
AAW338
Manufacturer product designation
Interface module
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE module, with push-in connections and male D-SUB miniature pin strip, for mounting on NS 35 rails, 15-pos.
AAO057
Product type
VIP-2/PT/D15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4046356796545
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
249-116 - Screwless end stop, 6 mm wide, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5
WAGO
16.05.2024
2202-1201 - 2-conductor through terminal block, with push-button, 2.5 mm², ...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청