Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903782 - VIP-3/PT/D25SUB/F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903782
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903782
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement Push-in, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 1x 25-pôles, nombre de canaux: 2, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/D25SUB/F
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
57.1 mm
BAA020
hauteur
76.8 mm
AAF040
poids net
0.154 kg
BAB577
profondeur
63 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796576
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à raccordements Push-in, avec connecteur D-SUB 25, se monte sur profilé NS 35
AAO057
Product type
VIP-3/PT/D25SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796576
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3022218 - CLIPFIX 35
    PHOENIX CONTACT
    0402174 - NLS-CU 3/10 SN 1000MM
    PHOENIX CONTACT
    2702783 - AXL F DI8/2 24DC 1F
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés