Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903784 - VIP-3/PT/D37SUB/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903784
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903784
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-37-Steckverbinder, zur Montage auf NS-35-Tragschienen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/PT/D37SUB/F
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
72.34 mm
BAA020
Höhe
76.800132 mm
AAF040
Nettogewicht
0.194 kg
BAB577
Tiefe
63 mm
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356814768
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-37-Steckverbinder, zur Montage auf NS-35-Tragschienen
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/PT/D37SUB/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356814768
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US