Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903788 - VIP-2/PT/FLK14
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903788
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903788
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Push-in-Anschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/FLK14
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796620
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Breite
41.860 mm
BAA020
Höhe
72.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
56.000 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796620
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 14
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/FLK14
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US