Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903790 - VIP-2/PT/FLK20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903790
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903790
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Push-in-Anschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 20-polig, Anzahl der Kanäle: 2, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/FLK20
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
57.1 mm
BAA020
Höhe
72.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.125 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
20
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796644
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/FLK20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796644
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US