Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903790 - VIP-2/PT/FLK20
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903790
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903790
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement Push-in, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 20-pôles, nombre de canaux: 2, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK20
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
57.1 mm
BAA020
hauteur
72.8 mm
AAF040
poids net
0.125 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
20
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796644
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec raccordements Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 20
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK20
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796644
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US