Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903795 - VIP-3/PT/FLK60
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903795
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903795
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec raccordement Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 60
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/FLK60
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356796699
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Largeur
107.900 mm
BAA020
hauteur
76.800132 mm
AAF040
poids net
0.2788 kg
BAB577
profondeur
63.00 mm
AAT080
Pole number
60
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796699
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec raccordement Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 60
AAO057
Product type
VIP-3/PT/FLK60
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2903795
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US