Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903796 - VIP-3/PT/FLK64
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903796
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903796
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 64
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/FLK64
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356796705
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
larghezza
118.060 mm
BAA020
altezza
76.800 mm
AAF040
Mass
0.2897 kg
BAB577
profondità
63.00 mm
AAT080
Pole number
64
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356796705
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 64
AAO057
Product type
VIP-3/PT/FLK64
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2903796
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US