Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903798 - VIP-3/PT/PDM-2/24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903798
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903798
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement Push-in, avec deux barres collectrices (P1, P2) destinées à la répartition du potentiel, montage sur profilé NS 35. Pas du module : 57,1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/PDM-2/24
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
57.100 mm
BAA020
hauteur
75.500 mm
AAF040
poids net
0.156 kg
BAB577
profondeur
63 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
12
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.250 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.250 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
30 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4046356796729
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement Push-in, avec deux barres collectrices (P1, P2) destinées à la répartition du potentiel, montage sur profilé NS 35. Pas du module : 57,1 mm
AAO057
Product type
VIP-3/PT/PDM-2/24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796729
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US