Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903798 - VIP-3/PT/PDM-2/24
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903798
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903798
DESCSHORT
Description short
Ripartitore di potenziale
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 57,1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/PDM-2/24
PREVIEW
Preview
BAF016
width
57.100 mm
BAA020
height
75.500 mm
AAF040
net weight
0.156 kg
BAB577
depth
63 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
Number of contact points per pole
12
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.250 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.250 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
30 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4046356796729
AAW338
Manufacturer product designation
Ripartitore di potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 57,1 mm
AAO057
Product type
VIP-3/PT/PDM-2/24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796729
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US