Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903801 - VIP-2/PT/FLK14/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 8 Kanäle
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/FLK14/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796750
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
41.86 mm
BAA020
Höhe
72.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.098 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
14
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796750
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 8 Kanäle
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/FLK14/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US