Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903804 - VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903804
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903804
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1-40), Push-in-Anschluss, Modulbreite: 107,9 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796514
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
107.900 mm
BAA020
Höhe
72.100 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.218 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796514
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1-40), Push-in-Anschluss, Modulbreite: 107,9 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US