Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903804 - VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903804
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903804
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, avec repérage spécial SIMATIC® (1-40), raccordement Push-in, pas du module : 107,9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356796514
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
107.900 mm
BAA020
hauteur
72.100 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.218 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796514
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, avec repérage spécial SIMATIC® (1-40), raccordement Push-in, pas du module : 107,9 mm
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US