Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903869 - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903869
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903869
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE Professional (VIP) pour automates ISP Siemens ET200. Interface d'entrée analogique HART, 4 canaux. 125 V AC/DC, calibre 1 A, 2 pôles.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356827546
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAF016
Largeur
45 mm
BAA020
hauteur
65.500 mm
BAH005
Tension nominale
60 V
AAF726
rated current
1 A
AAF040
poids net
0.333 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356827546
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE Professional (VIP) pour automates ISP Siemens ET200. Interface d'entrée analogique HART, 4 canaux. 125 V AC/DC, calibre 1 A, 2 pôles.
AAO057
Product type
VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Festo
    NEKC - Barrette de fixation
    Festo
    NECC-L8 - barrette de fixation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !