Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904264 - VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904264
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904264
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356813419
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAF016
Breite
52 mm
BAA020
Höhe
72.100 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.122 kg
BAB577
Tiefe
46.600 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356813419
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/D15SUB/F/LED
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US