Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904268 - VIP-2/PT/HD15SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904268
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904268
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB high density miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/HD15SUB/M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356814775
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
larghezza
46.94 mm
BAA020
altezza
72.12875 mm
AAF040
Mass
0.1082 kg
BAB577
profondità
46.60 mm
AAT080
Pole number
15
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356814775
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB high density miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
AAO057
Product type
VIP-2/PT/HD15SUB/M
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904268
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US