Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904274 - VIP-3/PT/HD44SUB/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904274
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904274
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 44
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/PT/HD44SUB/F
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Breite
82.5 mm
BAA020
Höhe
75.950132 mm
AAF040
Nettogewicht
0.204 kg
BAB577
Tiefe
63 mm
AAT080
Polzahl
44
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356814836
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 44
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/PT/HD44SUB/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356814836
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US