Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904279 - VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904279
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904279
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface VARIOFACE, avec raccordement Pus-In et voyant lumineux, pour 8 canaux
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356812627
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
41.86 mm
BAA020
hauteur
72.8 mm
AAF040
poids net
0.095 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
14
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356812627
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface VARIOFACE, avec raccordement Pus-In et voyant lumineux, pour 8 canaux
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US