Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904289 - VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904289
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904289
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transmission VARIOFACE pour E/S SIMATIC® S7-400, avec repérage spécifique SIMATIC®, uniquement en relation avec FLKM 50-PA-S400
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356813754
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
107.9 mm
BAA020
hauteur
72.800132 mm
AAF040
poids net
0.219 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356813754
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission VARIOFACE pour E/S SIMATIC® S7-400, avec repérage spécifique SIMATIC®, uniquement en relation avec FLKM 50-PA-S400
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !