PHOENIX CONTACT 2904289
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2904289.prj},{NB=2904289},{MANUID=2904289},{BAH005=25},{AAF726=1},{BAF016=107.9},{BAA020=72.800132},{AAF040=0.219},{BAB577=56},{AAT080=50},{AAO663=4046356813754},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Passive module},{DESCLONG=VARIOFACE interface module, for I/Os of the SIMATIC® S7-400, with SIMATIC®-specific marking, only in conjunction with FLKM 50-PA-S400},{MANUTYPEDESC=VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400},{PREVIEW=../../../_pool_/0a/eb/100926_2000_int_04.png},{INTNO=4046356813754},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=92},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{BAB392=EAC},{BAA295=2},{AAB418=Spring pulley connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2904289 - VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2904289
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904289
DESCSHORT
Short Description
Passive module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE interface module, for I/Os of the SIMATIC® S7-400, with SIMATIC®-specific marking, only in conjunction with FLKM 50-PA-S400
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356813754
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
92
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
1
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificate/approval
EAC
BAF016
width
107.9
mm
BAA020
height
72.800132
mm
AAF040
net weight
0.219
kg
BAB577
depth
56
mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356813754
AAW338
Manufacturer product designation
Passive module
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE interface module, for I/Os of the SIMATIC® S7-400, with SIMATIC®-specific marking, only in conjunction with FLKM 50-PA-S400
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청