Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904376 - UNO-PS/1AC/24DC/150W
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904376
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904376
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromversorgung
DESCLONG
Langbeschreibung
Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 150 W
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNO-PS/1AC/24DC/150W
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356897099
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61558-2-16, IEC 62368-1 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410, EN 61000-3-2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), UL/C-UL Recognized UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), EN 61000-4-11, CB Scheme
BAF016
Breite
37 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.495 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
none
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
Ohne
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAJ701
Leistungsaufnahme
164.700 VA
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
BAC180
Einbauhöhe
130 mm
BAC178
Einbaubreite
37 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
28 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
6.250 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
6.250 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAC127
stabilisiert
Ja
BAC545
Leistungsabgabe
150 W
AAO663
GTIN
4046356897099
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromversorgung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 150 W
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UNO POWER
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNO-PS/1AC/24DC/150W
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
VN