Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904476 - PSR-FTB/1.5/11.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904476
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Filterklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 µF/11,5 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-FTB/1.5/11.5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356831505
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356831505
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Filterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 µF/11,5 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-FTB/1.5/11.5
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2904476
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE