Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904476 - PSR-FTB/1.5/11.5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904476
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904476
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction filtre
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (1,5 µF/11,5 µF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-FTB/1.5/11.5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356831505
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAO663
GTIN
4046356831505
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction filtre
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (1,5 µF/11,5 µF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.
AAO057
Product type
PSR-FTB/1.5/11.5
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904476
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE