Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904623 - QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904623
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904623
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromversorgung
DESCLONG
Langbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626356105
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
6 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61558-2-16, IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61558-2-16, IEC 61010-2-201, EN 61000-3-2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EN 50121-3-2, EN 50121-5, IEC 62236-3-2, IEC 62236-5, UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL, BV, LR, ABS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706, EN 61000-4-11, BG (type approved)
BAF016
Breite
120 mm
BAA020
Höhe
130.040385 mm
AAF040
Nettogewicht
2.422 kg
BAB577
Tiefe
125.00 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
Ohne
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAJ701
Leistungsaufnahme
1217 VA
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
500 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
500 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
390 V
BAC180
Einbauhöhe
130 mm
BAC178
Einbaubreite
120 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
29.500 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
400 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
226 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
400 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
60 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
40 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAC127
stabilisiert
Ja
BAC545
Leistungsabgabe
960 W
AAO663
GTIN
4055626356105
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromversorgung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT POWER
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
TH