Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904623 - QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904623
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904623
DESCSHORT
Description short
Alimentation
DESCLONG
Description long
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 40 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626356105
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
6 W
AAP798
Norme d'application
EN 61558-2-16, IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61558-2-16, IEC 61010-2-201, EN 61000-3-2
BAB392
certificats et homologations
EN 50121-3-2, EN 50121-5, IEC 62236-3-2, IEC 62236-5, UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL, BV, LR, ABS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706, EN 61000-4-11, BG (type approved)
BAF016
Largeur
120 mm
BAA020
hauteur
130.040385 mm
AAF040
poids net
2.422 kg
BAB577
profondeur
125.00 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
AC/DC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
BAD291
pour montage direct
No
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
1217 VA
AAB832
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz maximum
500 V
AAB833
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz maximum
500 V
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
390 V
BAC180
hauteur de montage
130 mm
BAC178
Largeur de montage
120 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
29.500 V
AAB967
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz minimum
400 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
226 V
AAB966
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz minimum
400 V
AAI720
max. output current 1
60 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
Yes
AAS343
nominal value output current 1
40 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAE190
résistant aux courts-circuits
Yes
AAB429
tension de sortie réglable
Yes
AAC127
stabilisé
Yes
BAC545
puissance de sortie
960 W
AAO663
GTIN
4055626356105
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation
AAU734
Manufacturer product description
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : triphasée, sortie : 24 V DC / 40 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT POWER
AAO057
Product type
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
TH