Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904623 - QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904623
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904623
DESCSHORT
Description short
Alimentatore
DESCLONG
Description long
Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 40 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626356105
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAA303
perdita di potenza
6 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61558-2-16, IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61558-2-16, IEC 61010-2-201, EN 61000-3-2
BAB392
certificati e omologazioni
EN 50121-3-2, EN 50121-5, IEC 62236-3-2, IEC 62236-5, UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL, BV, LR, ABS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706, EN 61000-4-11, BG (type approved)
BAF016
larghezza
120 mm
BAA020
altezza
130.040385 mm
AAF040
Mass
2.422 kg
BAB577
profondità
125.00 mm
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
BAD291
montaggio diretto possibile (S/N)
No
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
1217 VA
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
500 V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
500 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
390 V
BAC180
zona di montaggio
130 mm
BAC178
larghezza di montaggio
120 mm
AAB773
max. 1. output voltage
29.500 V
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
400 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
226 V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
400 V
AAI720
max. output current 1
60 A
AAB925
min. 1. output voltage
24 V
BAD485
tensione d'uscita regolata (S/N)
Yes
AAS343
nominal value output current 1
40 A
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
No
BAE190
resistente al cortocircuito (S/N)
Yes
AAB429
Output voltage adjustable
Yes
AAC127
stabilized
Yes
BAC545
indicazione di potenza
960 W
AAO663
codice EAN
4055626356105
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentatore
AAU734
Manufacturer product description
Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 40 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT POWER
AAO057
Product type
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
TH