Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904684 - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904684
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904684
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356879651
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Breite
242.51 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
0.333 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356879651
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE