Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904684 - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904684
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904684
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs bicanaux MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356879651
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Largeur
242.51 mm
BAA020
hauteur
170 mm
AAF040
poids net
0.333 kg
BAB577
profondeur
159.5 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
degré de salissure
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356879651
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs bicanaux MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
AAO057
Product type
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE