Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905003 - UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905003
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Schraubanschluss, redundanter Spannungseinspeisung und zusätzlichen Jumpern pro Kanal. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356906937
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.900 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
181.4 mm
BAA020
Höhe
127.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.818 kg
BAB577
Tiefe
95 mm
AAT080
Polzahl
66
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356906937
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Schraubanschluss, redundanter Spannungseinspeisung und zusätzlichen Jumpern pro Kanal. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE