Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905003 - UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905003
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905003
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Module d'entrées analogiques à 16 canaux avec raccordement vissé, alimentation en tension redondante et cavaliers supplémentaires pour chaque canal. Compatible avec la carte Yokogawa SAI 143.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356906937
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.900 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
181.4 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
0.818 kg
BAB577
profondeur
95 mm
AAT080
Pole number
66
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356906937
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées analogiques à 16 canaux avec raccordement vissé, alimentation en tension redondante et cavaliers supplémentaires pour chaque canal. Compatible avec la carte Yokogawa SAI 143.
AAO057
Product type
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE