Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905134 - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905134
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905134
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connexion vissée, avec couteau de sectionnement, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 37-pôles, nombre de canaux: 16, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356959056
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
56
BAF016
Largeur
124 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.423 kg
BAB577
profondeur
79 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356959056
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE prévu pour l'utilisation avec la carte analogique 16 canaux Experion C300 de Honeywell: Différents modules d'E/S. Les canaux 13 à 16 ont des entrées différentes.
AAO057
Product type
UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US