Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905195 - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905195
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905195
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Systemanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
V8-Adapter für 8 x RIF-1 Releissockel, Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Push-in-Anschluss 4x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss, Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356946650
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized, CSA
BAF016
Breite
130.4 mm
BAA020
Höhe
31.9 mm
AAF040
Nettogewicht
0.092 kg
BAB577
Tiefe
75 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
AAO663
GTIN
4046356946650
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Systemanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
V8-Adapter für 8 x RIF-1 Releissockel, Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Push-in-Anschluss 4x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss, Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE