Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905201 - TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an analoge Ausgangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte AAI543.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356951395
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
242 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
1.696 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
AAT080
Polzahl
40
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356951395
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an analoge Ausgangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte AAI543.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE