Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905201 - TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905201
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905201
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex-i aux cartes de sorties analogiques de la commande Yokogawa Centum VP, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Adapté pour la carte Yokogawa AAI543.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356951395
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
242 mm
BAA020
hauteur
170 mm
AAF040
poids net
1.696 kg
BAB577
profondeur
159.5 mm
AAT080
Pole number
40
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356951395
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex-i aux cartes de sorties analogiques de la commande Yokogawa Centum VP, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Adapté pour la carte Yokogawa AAI543.
AAO057
Product type
TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE