Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905273 - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905273
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905273
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss mit Trennmesser, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 37-polig, Anzahl der Kanäle: 16, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356947107
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
BAF016
Breite
104 mm
BAA020
Höhe
142.300 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.469 kg
BAB577
Tiefe
79 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356947107
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Modul für Honeywell C300 digitale Karten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 1A Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US