Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905333 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905333
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905333
DESCSHORT
Description short
Parasurtenseur de type 2
DESCLONG
Description long
Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-SEC-T2-1S-350-FM
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.216 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
350 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.500 kV
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN-S
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAP898
construction size
1 modular spacing
AAK203
type of poles
2
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
25 mm^2
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.900 kV
AAM022
category type 2 present
Yes
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
16 mm^2
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356947732
AAW338
Manufacturer product designation
Parasurtenseur de type 2
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
AAO057
Product type
VAL-SEC-T2-1S-350-FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356947732
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363090
COO
Country of origin
DE