Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2029 - Protective caps, plastic for square tubes
Bill of material
K2029.3030
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
shank length
mm
B
shank length
mm
H
wall thickness
2.0 mm
L
thickness
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39235000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KIPP
    K0494 - Tube end plugs
    norelem
    29056 - Tube end plugs
    Essentra Components
    111193 - Square Inserts & Glides
    Berger Tools
    GN991 - Tube end plugs, Plastic square
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal thread, hardened, form D
    norelem
    29056-06.prj
    KIPP
    K2036 - Plugs, plastic with felt glide surface
    KIPP USA
    K2029 - Protective caps, plastic for square tubes
    norelem
    27799-20 - Plugs, plastic with felt glide surface
    KIPP
    K1053 - End caps Type B and Type I
    KIPP
    K0618 - Square tube connectors four-way, flat
    JW Winco
    WN 991 V - Tube End Plugs, Square Type Inch
    norelem
    29056-05.prj
    MOVET
    Plug For Square Tubes - 1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей