Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905678 - TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905678
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905678
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Ventilsteuerbausteinen an digitiale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356986717
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.030 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Breite
242 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
0.333 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356986717
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Ventilsteuerbausteinen an digitiale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE