Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905960 - UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905960
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905960
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul für den Einsatz mit Digital-Ausgabemodulen der Serie Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626047478
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
BAF016
Breite
64 mm
BAA020
Höhe
142.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.269 kg
BAB577
Tiefe
78.900 mm
AAT080
Polzahl
10
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626047478
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul für den Einsatz mit Digital-Ausgabemodulen der Serie Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US