Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905960 - UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905960
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905960
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des modules de sorties TOR de la série Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626047478
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAF016
Largeur
64 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
AAF040
poids net
0.269 kg
BAB577
profondeur
78.900 mm
AAT080
Pole number
10
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626047478
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des modules de sorties TOR de la série Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.
AAO057
Product type
UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US