Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905962 - UM-FLK10/PI/FU/ROC800
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905962
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905962
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module porte-fusibles, raccordement 1: Raccordement vissé 6-pôles, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 10-pôles, nombre de canaux: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-FLK10/PI/FU/ROC800
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626047485
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAF016
Largeur
54 mm
BAA020
hauteur
92.300 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.200 A
AAF040
poids net
0.157 kg
BAB577
profondeur
78.900 mm
AAT080
Pole number
12
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626047485
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des cartes de commande ROC800-PI. UL Recognized, Class I, Div. 2.
AAO057
Product type
UM-FLK10/PI/FU/ROC800
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US