Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906120 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906120
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906120
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle gauche, 3 A, 120 V, inter-triage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626078014
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
28
BAF016
Largeur
244 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.007 A
AAF040
poids net
0.040 kg
BAB577
profondeur
66.800 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626078014
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle gauche, 3 A, 120 V, inter-triage
AAO057
Product type
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
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
85369010
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !