Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906120 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906120
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, linksseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Inter-Marshalling
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626078014
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
28
BAF016
Breite
244 mm
BAA020
Höhe
142.300 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.007 A
AAF040
Nettogewicht
0.040 kg
BAB577
Tiefe
66.800 mm
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626078014
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, linksseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Inter-Marshalling
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft