Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906193 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906193
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906193
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle gauche, 3 A, 120 V, peinture protectrice, inter-triage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626078038
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
61
BAF016
Largeur
244 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.007 A
AAF040
poids net
0.850 kg
BAB577
profondeur
66.800 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626078038
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle gauche, 3 A, 120 V, peinture protectrice, inter-triage
AAO057
Product type
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !