Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906243 - MACX MCR-VDC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906243
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906243
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de tension
DESCLONG
Description long
Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MACX MCR-VDC-PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626050935
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
1.200 W
AAP798
Norme d'application
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
BAB392
certificats et homologations
CE
AAF040
poids net
0.207 kg
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAD792
Exécution de la sortie analogique
-10 ... 10 V, -20 ... 20 mA
AAC050
avec commutation de sortie
No
BAD549
Fonction de configuration intégrée (O/N)
Yes
AAI141
initial value measuring (range voltage)
-550 V
AAI513
greatest value of the measuring (range voltage)
550 V
AAO663
GTIN
4055626050935
AAW338
Manufacturer product designation
Convertisseur de tension
AAU734
Manufacturer product description
Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
AAO057
Product type
MACX MCR-VDC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85437090
COO
Country of origin
DE