Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906440 - FLKM 20/KDS3-MT/SC053
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906440
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906440
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul mit Messertrennung und 20-poligen Flachkabelsteckverbinder, Modulbreite: 111 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 20/KDS3-MT/SC053
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626076614
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
111 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.225 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
AAT080
Polzahl
20
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626076614
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul mit Messertrennung und 20-poligen Flachkabelsteckverbinder, Modulbreite: 111 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 20/KDS3-MT/SC053
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE