Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906440 - FLKM 20/KDS3-MT/SC053
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906440
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906440
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission VARIOFACE avec sectionnement par couteau et connecteurs pour câbles plats à 20 pôles, largeur du module : 111 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 20/KDS3-MT/SC053
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626076614
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
111 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.225 kg
BAB577
profondeur
60 mm
AAT080
Pole number
20
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626076614
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission VARIOFACE avec sectionnement par couteau et connecteurs pour câbles plats à 20 pôles, largeur du module : 111 mm
AAO057
Product type
FLKM 20/KDS3-MT/SC053
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE