Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906595 - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906595
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906595
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB 25 1x 25-polig, Anschluss 3: Schraubanschluss 2x, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626184609
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, ATEX, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Breite
123.14 mm
BAA020
Höhe
106.828013 mm
AAF040
Nettogewicht
0.4423 kg
BAB577
Tiefe
72.20 mm
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626184609
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Durch den Steckverbinder D-SUB 25 ist dieses Modul pinkompatibel mit dem PLS der Foxboro I/A-Serie.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2906595
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US